Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis. Acestea constau dintr-un arbore filetat (sau piuliță) și un set de rulmenți cu bile șlefuite de precizie. Rulmenții cu bile se rotesc între arbore și piuliță, reducând frecarea și uzura obișnuită în sistemele de mișcare de alunecare.
Utilizate în mod obișnuit în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. În funcție de diametru, vă oferim o gamă largă de șuruburi cu bile.
Vă rugăm să rețineți: nu scoateți piulița cu bilă din manșon înainte de asamblare, deoarece bilele se vor desprinde, iar piulița va deveni inutilizabilă.Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis.
Material: Oțel Cod Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | d2 | d3 | l1 | Șurub dia. x lead | Lead | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 908,4208 RON - 2 385,526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
3000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
2 536,3936 RON - 3 170,4871 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
436,202 RON - 545,2772 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
1 711,1172 RON - 2 138,8718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
2 302,6822 RON - 2 878,3305 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
329,6956 RON - 412,1442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
981,8744 RON - 1 227,343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
1500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
1 661,1738 RON - 2 076,4895 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
800.0
|
25x50
|
50.0
|
||
5 193,175 RON - 6 491,486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
10 310,768 RON - 12 888,4526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
526,3076 RON - 657,8598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x25
|
25.0
|
||
1 817,0802 RON - 2 271,3231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
3 210,2096 RON - 4 012,7324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
2 513,6202 RON - 3 142,0277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
1 962,3162 RON - 2 452,9076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
3000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
1 472,6634 RON - 1 840,8416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x50
|
50.0
|
||
1 026,8284 RON - 1 283,5602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
2 861,9396 RON - 3 577,422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
1 230,7022 RON - 1 538,3654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
635,3334 RON - 794,1544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
1000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina