20177706
20177706
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 5 528,9072 RON |
5 - 19 | 4 976,0126 RON |
20 + | 4 423,1278 RON |
Șurub dia. x lead | 32x10 |
---|---|
Lead | 10.0 |
d1 | 33.08 |
d2 | 32.0 |
d3 | 29.90 |
l1 | 5500.0 |
Momentul de inerție al masei kg·m² | 7,25x10-4 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina