20176990
20176990
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 3 187,6288 RON |
5 - 19 | 2 868,8556 RON |
20 + | 2 550,1268 RON |
Șurub dia. x lead | 25x5 |
---|---|
Lead | 5.0 |
d1 | 26.08 |
d2 | 25.0 |
d3 | 22.9 |
l1 | 5000.0 |
Momentul de inerție al masei kg·m² | 2,62x10-4 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina