20176549
20176549
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 4 028,9405 RON |
5 - 19 | 3 626,0588 RON |
20 + | 3 223,1524 RON |
Șurub dia. x lead | 16x32 |
---|---|
Lead | 32.0 |
d1 | 17.08 |
d2 | 16.0 |
d3 | 12.90 |
l1 | 2000.0 |
Momentul de inerție al masei kg·m² | 4,36x10-5 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina