Meniu Caută

Șuruburi cu avans

În producție

Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.

Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.

Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.

  • Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • „Avansul” se referă la distanța pe care o va parcurge piulița pentru o rotație completă a șurubului.
  • Folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
420 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensiune filet l1 Material d2 tol. 7e min Cumpără
1 049,6129 RON - 1 234,8307 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Oţel inoxidabil 316
26.547
1 051,0813 RON - 1 236,5776 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Oţel inoxidabil 316
10.191
129,575 RON - 172,7692 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Oțel
15.640
3 892,3631 RON - 4 579,2443 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Oţel inoxidabil 316
64.425
469,032 RON - 586,2622 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Oțel
17.640
604,6325 RON - 755,7704 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Oțel
21.094
224,7688 RON - 280,961 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Oțel
23.094
402,0419 RON - 502,5271 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Oțel
25.094
298,3414 RON - 397,7708 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Oțel
12.191
106,0297 RON - 132,5321 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Oțel
13.640
331,1529 RON - 441,56 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.474
4.0
16.0
TR15 x 4
3000.0
Oțel
13.640
186,9951 RON - 233,7362 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Oțel
13.640
2 902,2969 RON - 3 414,4618 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Oţel inoxidabil 316
54.935
670,6099 RON - 788,9617 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
3000.0
Oțel
17.608
567,4158 RON - 709,2444 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Oțel
19.114
390,7503 RON - 520,9861 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Oțel
15.640
145,8794 RON - 194,489 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Oțel
17.640
57,3188 RON - 76,4563 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Oțel
8.739
65,623 RON - 87,52 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
2.0
10.0
TR10 x 4
1000.0
Oțel
8.716
2 384,149 RON - 2 804,8725 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Oţel inoxidabil 316
36.020
  • din 21