Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.
Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.
Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Dimensiune filet | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 781,0861 RON - 2 095,401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
36.020
|
||
| 1 002,3705 RON - 1 179,279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
21.094
|
||
| 7 263,6414 RON - 8 545,4842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
3000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
45.468
|
||
| 3 982,1896 RON - 4 684,9177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
64.425
|
||
| 5 863,6849 RON - 6 898,4649 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
64.425
|
||
| 1 049,6129 RON - 1 234,8307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
26.547
|
||
| 1 728,7802 RON - 2 033,8662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
28.547
|
||
| 1 483,3017 RON - 1 745,0442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
32.547
|
||
| 2 317,564 RON - 2 726,5208 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
3000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
25.094
|
||
| 112,2578 RON - 149,71 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
Oțel
|
8.739
|
||
| 214,9962 RON - 268,7327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1500.0
|
Oțel
|
15.640
|
||
| 151,8544 RON - 189,8306 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
1000.0
|
Oțel
|
15.608
|
||
| 57,3188 RON - 76,4563 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1000.0
|
Oțel
|
8.739
|
||
| 65,623 RON - 87,52 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
1000.0
|
Oțel
|
8.716
|
||
| 3 374,5189 RON - 3 970,0511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
3000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
28.547
|
||
| 2 678,5915 RON - 3 151,293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
26.547
|
||
| 8 157,2479 RON - 9 063,6054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
3000.0
|
Oțel
|
111.25
|
||
| 63,4457 RON - 84,6085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1000.0
|
Oțel
|
8739.0
|
||
| 70,1801 RON - 93,576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
Oțel
|
10.191
|
||
| 676,6355 RON - 845,7944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
13000.0
|
Oțel
|
23.094
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina