Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.
Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.
Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Dimensiune filet | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317,6334 RON - 397,0139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
2000.0
|
Oțel
|
15.608
|
||
| 1 404,8174 RON - 1 652,7492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
1500.0
|
Oțel
|
39.977
|
||
| 127,8027 RON - 170,3818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
Oțel
|
8.739
|
||
| 232,364 RON - 309,8432 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
Oțel
|
13.640
|
||
| 5 532,7345 RON - 6 509,0822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
2000.0
|
Oțel
|
83.365
|
||
| 1 620,6744 RON - 1 906,6913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
2000.0
|
Oțel
|
45.468
|
||
| 636,9377 RON - 749,3651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 12
|
2000.0
|
Oțel
|
26.547
|
||
| 513,7427 RON - 642,1632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
8739.0
|
||
| 131,3472 RON - 175,1566 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
Oțel
|
10.191
|
||
| 212,4645 RON - 283,2902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
Oțel
|
10.191
|
||
| 86,5352 RON - 115,4123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
Oțel
|
12.191
|
||
| 2 420,5555 RON - 2 847,6864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
45.468
|
||
| 75,6487 RON - 100,8548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
1000.0
|
Oțel
|
10.164
|
||
| 156,0571 RON - 208,0567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
Oțel
|
12.191
|
||
| 186,9951 RON - 233,7362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
Oțel
|
13.640
|
||
| 461,6393 RON - 543,1136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
3000.0
|
Oțel
|
17.640
|
||
| 198,8943 RON - 265,1805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
3000.0
|
Oțel
|
8.716
|
||
| 239,1997 RON - 318,9271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
Oțel
|
10.191
|
||
| 79,0919 RON - 105,455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
Oțel
|
10.191
|
||
| 2 384,149 RON - 2 804,8725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
36.020
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina