Meniu Caută

Șurub de plumb TR10 x 4 3000.0 Oțel

Șurubul din oțel cu avans este un tip de șurub folosit pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară, cum ar fi șuruburile cu bile. Sunt folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe. Este cu filet pe dreapta, puternic și durabil datorită materialului său.
Numărul piesei Essentra:

20150921

Numărul piesei producătorului:

20150921

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 265,1805 RON
10 - 19 238,6428 RON
20 - 49 225,427 RON
50 - 99 212,1607 RON
100 + 198,8943 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

265,18 RON

1 x 265,1805 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR10 x 4
Numărul de porniri 2.0
d1 tol. 7e 10.0
Lead 4.0
p1 2.0
d2 tol. 7e min 8.716
d2 tol. 7e max 8.929
d3 tol. 7h max 7.5000
l1 3000.0
Lead angle 8°12'
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.5
Greutate kg 1.44
Material Oțel
Direcție filet Pe dreapta
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne