Meniu Caută

Șuruburi cu avans

În producție

Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.

Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.

Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.

  • Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • „Avansul” se referă la distanța pe care o va parcurge piulița pentru o rotație completă a șurubului.
  • Folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
420 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensiune filet l1 Material d2 tol. 7e min Cumpără
349,584 RON - 411,2802 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Oţel inoxidabil 316
10.191
249,985 RON - 312,4636 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Oţel inoxidabil 316
8739.0
955,3812 RON - 1 123,9603 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Oţel inoxidabil 316
12.191
448,8286 RON - 528,0319 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Oţel inoxidabil 316
13.640
654,6093 RON - 770,1533 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Oţel inoxidabil 316
10.191
523,6672 RON - 616,076 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Oţel inoxidabil 316
13.640
1 947,6246 RON - 2 291,3021 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Oţel inoxidabil 316
21.094
1 391,703 RON - 1 637,3182 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Oţel inoxidabil 316
25.094
754,7653 RON - 887,9531 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Oţel inoxidabil 316
17.640
555,3647 RON - 653,3434 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Oţel inoxidabil 316
17.640
1 488,0107 RON - 1 750,576 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Oţel inoxidabil 316
26.547
1 993,348 RON - 2 345,1068 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Oţel inoxidabil 316
19.114
1 025,2068 RON - 1 206,1231 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Oţel inoxidabil 316
19.114
483,3617 RON - 568,6767 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Oţel inoxidabil 316
17.640
1 348,8151 RON - 1 586,8325 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Oţel inoxidabil 316
13.640
204,616 RON - 255,7472 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Oţel inoxidabil 316
10.191
402,8014 RON - 503,517 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Oţel inoxidabil 316
8739.0
320,4183 RON - 400,5077 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Oțel
13.640
214,9962 RON - 268,7327 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Oțel
15.640
151,8544 RON - 189,8306 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1000.0
Oțel
15.608
  • din 21