Meniu Caută

Șuruburi cu avans

În producție

Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.

Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.

Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.

  • Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • „Avansul” se referă la distanța pe care o va parcurge piulița pentru o rotație completă a șurubului.
  • Folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
420 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensiune filet l1 Material d2 tol. 7e min Cumpără
189,3502 RON - 252,4636 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
2000.0
Oțel
12.164
7 782,4266 RON - 9 155,7893 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Oţel inoxidabil 316
64.425
149,5338 RON - 199,3463 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Oțel
10.191
805,3682 RON - 947,4772 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
Oţel inoxidabil 316
15.640
634,1972 RON - 746,0857 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Oţel inoxidabil 316
12.191
1 786,2052 RON - 2 101,4019 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Oţel inoxidabil 316
25.094
6 023,7372 RON - 7 086,772 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Oţel inoxidabil 316
54.935
5 317,1196 RON - 5 907,9048 RON Solicitați termenul de livrare aici
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
2000.0
Oțel
111.25
5 675,4178 RON - 6 676,9475 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Oţel inoxidabil 316
54.935
696,4412 RON - 819,3138 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Oţel inoxidabil 316
10.191
1 890,9826 RON - 2 224,6995 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Oţel inoxidabil 316
28.547
1 753,1072 RON - 2 062,4984 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Oţel inoxidabil 316
26.547
1 686,6148 RON - 1 984,2597 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Oţel inoxidabil 316
28.547
977,9224 RON - 1 150,5161 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Oţel inoxidabil 316
21.094
449,046 RON - 528,2762 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
2000.0
Oțel
17.608
475,0798 RON - 558,8968 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
Oțel
28.507
3 566,9764 RON - 4 196,4155 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Oţel inoxidabil 316
45.468
1 279,6082 RON - 1 505,4082 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Oţel inoxidabil 316
21.094
648,9184 RON - 763,4128 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Oțel
28.547
682,6092 RON - 853,2862 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Oțel
28.547
  • din 21