Meniu Caută

Șuruburi cu avans

În producție

Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.

Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.

Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.

  • Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • „Avansul” se referă la distanța pe care o va parcurge piulița pentru o rotație completă a șurubului.
  • Folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
420 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensiune filet l1 Material d2 tol. 7e min Cumpără
8 496,6518 RON - 9 996,0575 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Oţel inoxidabil 316
54.935
238,108 RON - 297,6276 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Oțel
17.640
223,4856 RON - 297,9685 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
3000.0
Oțel
10.164
631,9248 RON - 743,4157 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Oțel
40.020
11 657,2638 RON - 13 714,4169 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Oţel inoxidabil 316
64.425
9 019,2544 RON - 10 610,8667 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Oţel inoxidabil 316
54.935
334,5368 RON - 418,1784 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Oțel
28.547
233,3656 RON - 311,1484 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Oțel
10.191
1 447,1236 RON - 1 702,4821 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Oţel inoxidabil 316
32.547
1 417,1872 RON - 1 667,2599 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Oţel inoxidabil 316
17.640
1 898,0468 RON - 2 232,9739 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
Oțel
40.020
2 613,26 RON - 3 074,4322 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Oţel inoxidabil 316
26.547
1 024,0126 RON - 1 204,7129 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Oţel inoxidabil 316
26.547
194,0432 RON - 258,7127 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 4
3000.0
Oțel
8.716
622,0942 RON - 731,8832 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Oțel
32.547
4 604,6234 RON - 5 417,1971 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Oţel inoxidabil 316
36.020
2 315,0816 RON - 2 723,6163 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Oţel inoxidabil 316
23.094
1 389,622 RON - 1 634,8214 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Oţel inoxidabil 316
23.094
1 686,6148 RON - 1 984,2597 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Oţel inoxidabil 316
28.547
2 840,1542 RON - 3 341,3711 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Oțel
54.935
  • din 21