20153458
20153458
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 3 816,723 RON |
10 - 19 | 3 435,029 RON |
20 + | 3 244,1968 RON |
Dimensiune filet | TR70 x 10 |
---|---|
Numărul de porniri | 1.0 |
d1 tol. 7e | 70.0 |
Lead | 10.0 |
p1 | 10.0 |
d2 tol. 7e min | 64.425 |
d2 tol. 7e max | 64.850 |
d3 tol. 7h max | 59.000 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 2°49‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 0.4 |
Greutate kg | 51.24 |
Material | Oțel |
Direcție filet | Pe stânga |
Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina