20152352
20152352
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 232,2089 RON |
10 - 19 | 1 108,9806 RON |
20 + | 1 047,3788 RON |
Dimensiune filet | TR28 x 10 |
---|---|
Numărul de porniri | 2.0 |
d1 tol. 7e | 28.0 |
Lead | 10.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 25.094 |
d2 tol. 7e max | 25.394 |
d3 tol. 7h max | 22.500 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 7°12‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.3 |
Greutate kg | 11.7 |
Material | Oțel |
Direcție filet | Pe dreapta |
Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina