Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu.
Această gamă de șuruburi captive include șuruburi cu cap buton și acționare torx. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panourile cu găuri fără filet atunci când sunt utilizate împreună cu șaibe noastre captive filetate. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.
Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic, și puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit și altele fără. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale. Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat pentru un șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0149.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d3 max | h1 max | Material | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0463 RON - 17,2091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
1.50
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
16.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 14,9162 RON - 21,3089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
4.70
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
60.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 12,8731 RON - 18,3901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
3.70
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
12.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 13,936 RON - 19,9086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
3.70
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
25.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 10,0386 RON - 14,3409 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
1.50
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
12.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 11,4559 RON - 16,3655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 14,5973 RON - 20,8534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
3.70
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
60.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 14,1013 RON - 20,1447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
3.10
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
50.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 13,936 RON - 19,9086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
25.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 14,5973 RON - 20,8534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
4.70
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
25.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 12,9913 RON - 18,5589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
10.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 14,8808 RON - 21,2583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
40.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 14,8808 RON - 21,2583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
3.10
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
20.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 14,6446 RON - 20,9209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
3.10
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
16.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 15,3532 RON - 21,9332 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
3.70
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
12.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 17,8569 RON - 25,51 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
3.70
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
40.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 14,9162 RON - 21,3089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
4.70
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
80.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 17,1838 RON - 24,5483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
3.10
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
60.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 17,3609 RON - 24,8013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
3.70
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
30.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 13,5817 RON - 19,4024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5