Meniu Caută

Șuruburi ascunse - Cap buton

În producție

Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu.

Această gamă de șuruburi captive include șuruburi cu cap buton și acționare torx. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panourile cu găuri fără filet atunci când sunt utilizate împreună cu șaibe noastre captive filetate. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic, și puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit și altele fără. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale. Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat pentru un șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583.
  • Proiectate să rămână atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt complet slăbite.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0149.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
140 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Cumpără
11,2197 RON - 16,0281 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.65
Oţel inoxidabil 303
16.0
M3
2.0
3.5
10,2749 RON - 14,6783 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
1.50
Oţel inoxidabil 303
20.0
M2.5
1.7
2.8
11,4559 RON - 16,3655 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.65
Oţel inoxidabil 303
20.0
M3
2.0
3.5
17,8569 RON - 25,51 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
4.70
Inoxidabil înnegrit 316
40.0
M6
4.2
6.5
16,7704 RON - 23,9578 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
3.70
Inoxidabil înnegrit 316
25.0
M5
3.7
5.5
17,8569 RON - 25,51 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
4.70
Inoxidabil înnegrit 316
30.0
M6
4.2
6.5
17,5381 RON - 25,0545 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
4.70
Inoxidabil înnegrit 316
16.0
M6
4.2
6.5
18,1759 RON - 25,9655 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
4.70
Inoxidabil înnegrit 316
50.0
M6
4.2
6.5
17,8569 RON - 25,51 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
3.70
Inoxidabil înnegrit 316
50.0
M5
3.7
5.5
15,2352 RON - 21,7644 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
3.10
Inoxidabil înnegrit 316
25.0
M4
2.8
4.5
18,1759 RON - 25,9655 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
4.70
Inoxidabil înnegrit 316
60.0
M6
4.2
6.5
17,8569 RON - 25,51 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
4.70
Inoxidabil înnegrit 316
25.0
M6
4.2
6.5
17,0067 RON - 24,2953 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
3.10
Inoxidabil înnegrit 316
50.0
M4
2.8
4.5
17,8569 RON - 25,51 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
3.70
Inoxidabil înnegrit 316
60.0
M5
3.7
5.5
14,2902 RON - 20,4147 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.65
Inoxidabil înnegrit 316
30.0
M3
2.0
3.5
17,8569 RON - 25,51 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
4.70
Inoxidabil înnegrit 316
20.0
M6
4.2
6.5
16,1799 RON - 23,1143 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
3.70
Inoxidabil înnegrit 316
20.0
M5
3.7
5.5
11,8102 RON - 16,8717 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
1.50
Inoxidabil înnegrit 316
12.0
M2.5
1.7
2.8
16,298 RON - 23,283 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
3.10
Inoxidabil înnegrit 316
40.0
M4
2.8
4.5
14,2902 RON - 20,4147 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
3.10
Inoxidabil înnegrit 316
12.0
M4
2.8
4.5
  • din 7