20241049
20241049
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 20,5916 RON |
100 - 249 | 18,5177 RON |
250 - 499 | 17,4807 RON |
500 - 999 | 16,4931 RON |
1000 + | 15,4561 RON |
l1 +0.05|-0.0 | 6.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 6.0 |
d2 | M5 |
D3 | 10.0 |
d4 | 1.3 |
H1 | 5.0 |
l2 | 6.0 |
Material | Oţel inoxidabil 316 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina