Meniu Caută

Șuruburi aerisite - cap buton tubular

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Acționările hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0094.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
128 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Cumpără
11,2094 RON - 14,9129 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
12,3945 RON - 16,4931 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
6.0
24,0977 RON - 32,1467 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
35.0
24,0483 RON - 32,048 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
35.0
14,0735 RON - 18,7646 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
8.0
14,1228 RON - 18,814 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
12.0
13,4315 RON - 17,8758 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
10.0
11,7032 RON - 15,6043 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
6.0
18,6165 RON - 24,8384 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
20.0
21,8756 RON - 29,1839 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
30.0
23,5051 RON - 31,3073 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
35.0
20,4929 RON - 27,3074 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
21,6287 RON - 28,8382 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
14,666 RON - 19,5547 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
12.0
30,0234 RON - 40,0476 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
50.0
17,6289 RON - 23,5051 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
20.0
18,9621 RON - 25,2828 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
23,0113 RON - 30,6653 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
25.0
24,3446 RON - 32,443 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
26,2211 RON - 34,9614 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
40.0
  • din 7