Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0094.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8018 RON - 21,0855 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
||
| 24,6903 RON - 32,8874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
40.0
|
||
| 25,5791 RON - 34,0726 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
||
| 23,6039 RON - 31,4554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
35.0
|
||
| 11,2094 RON - 14,9129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
5.0
|
||
| 22,962 RON - 30,6159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
| 20,9867 RON - 27,9988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
30.0
|
||
| 20,246 RON - 27,0112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
35.0
|
||
| 31,3073 RON - 41,7266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
60.0
|
||
| 22,6163 RON - 30,1715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
45.0
|
||
| 17,382 RON - 23,1595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
20.0
|
||
| 22,7644 RON - 30,369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
35.0
|
||
| 17,9251 RON - 23,9002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
| 12,592 RON - 16,7894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
8.0
|
||
| 28,3938 RON - 37,8749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
50.0
|
||
| 16,74 RON - 22,32 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
||
| 15,9499 RON - 21,283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
16.0
|
||
| 21,4312 RON - 28,542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
40.0
|
||
| 36,3935 RON - 48,4917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
| 10,765 RON - 14,3204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
5.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina