Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
7,3866 RON - 8,8433 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
60.0 mm
3,1489 RON - 3,7963 RON 300 În stoc
M3
5.5 mm
Fără finisaj
6.0 mm
25.0 mm
2,7993 RON - 3,3448 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Fără finisaj
6.0 mm
20.0 mm
3,029 RON - 3,6319 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Fără finisaj
6.0 mm
25.0 mm
3,447 RON - 4,1364 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Fără finisaj
6.0 mm
30.0 mm
2,8398 RON - 3,399 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Fără finisaj
6.0 mm
18.0 mm
2,4429 RON - 2,9074 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Fără finisaj
6.0 mm
6.0 mm
2,1963 RON - 2,627 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Fără finisaj
6.0 mm
5.0 mm
2,7276 RON - 3,2587 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Fără finisaj
6.0 mm
18.0 mm
4,8809 RON - 5,857 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Fără finisaj
10.0 mm
15.0 mm
2,7074 RON - 3,2371 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Fără finisaj
6.0 mm
15.0 mm
5,7533 RON - 6,9011 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
40.0 mm
2,3984 RON - 2,8546 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Fără finisaj
6.0 mm
8.0 mm
3,8846 RON - 4,6497 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
25.0 mm
5,0244 RON - 6,0006 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
45.0 mm
6,4008 RON - 7,6514 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
65.0 mm
3,6197 RON - 4,3408 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Fără finisaj
6.0 mm
35.0 mm
5,459 RON - 6,5332 RON 100 În stoc
M4
7.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
50.0 mm
6,7245 RON - 8,0488 RON 90 În stoc
M4
7.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
70.0 mm
3,6785 RON - 4,4143 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
15.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10200841

Interval de preț
3,7963 RON - 3,1489 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10200995

Interval de preț
6,5332 RON - 5,459 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10201022

Interval de preț
8,0488 RON - 6,7245 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    70.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj