Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8098 RON - 2,1482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,8687 RON - 2,2366 RON | 70 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,584 RON - 3,1008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5744 RON - 1,8687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7068 RON - 2,0159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4867 RON - 2,9723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4552 RON - 1,7362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,9282 RON - 3,5167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6187 RON - 1,9306 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,8982 RON - 2,266 RON | 1100 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,378 RON - 1,6418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,4173 RON - 1,6839 RON | 35 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,2443 RON - 3,8616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4735 RON - 1,7595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7652 RON - 2,106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,7381 RON - 5,6797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,1582 RON - 3,7898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,3113 RON - 5,15 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,1789 RON - 5,0029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,5122 RON - 3,0146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina