Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
4,7381 RON - 5,6797 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
20.0 mm
8,0046 RON - 9,5349 RON 520 În stoc
M6
10.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
25.0 mm
9,9028 RON - 11,8157 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
35.0 mm
7,0334 RON - 8,3725 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
20.0 mm
12,9782 RON - 12,9782 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
40.0 mm
21,8348 RON - 21,8348 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
80.0 mm
4,4879 RON - 5,3854 RON 100 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
18.0 mm
1,5163 RON - 1,8168 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
20.0 mm
1,6122 RON - 1,9288 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
6.0 mm
3,5167 RON - 4,1789 RON 1300 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
10.0 mm
20,1146 RON - 20,1146 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
70.0 mm
19,1301 RON - 19,1301 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Placat cu nichel
14.0 mm
18.0 mm
1,3724 RON - 1,6418 RON 240 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
6.0 mm
1,4552 RON - 1,7362 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
10.0 mm
12,7868 RON - 15,2736 RON 100 În stoc
M6
10.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
50.0 mm
1,6245 RON - 1,9299 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
11.0 mm
1,3994 RON - 1,6627 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
5.0 mm
1,439 RON - 1,7216 RON 4365 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
8.0 mm
2,5162 RON - 3,0017 RON 1400 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
25.0 mm
1,3879 RON - 1,6559 RON 70 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
9.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10198797

Interval de preț
9,5349 RON - 8,0046 RON

Niveluri de stoc
520 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10198643

Interval de preț
5,3854 RON - 4,4879 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10198612

Interval de preț
4,1789 RON - 3,5167 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M3 6.0 mm

10199107

Interval de preț
1,6418 RON - 1,3724 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10198834

Interval de preț
15,2736 RON - 12,7868 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M3 8.0 mm

10199121

Interval de preț
1,7216 RON - 1,439 RON

Niveluri de stoc
4365 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10199503

Interval de preț
3,0017 RON - 2,5162 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M3 9.0 mm

10199138

Interval de preț
1,6559 RON - 1,3879 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    9.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc