Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

Male to female standoff with undercut thread provides a secure hold and levelled seat without the need to pair with a washer.
Numărul piesei Essentra:

10198797

Numărul piesei producătorului:

1221320

520 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 9,5349 RON
1000 + 8,0046 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

953,49 RON

100 x 9,5349 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 10.0 mm
Lungime distanțier 25.0 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Culoare Natural
Finalizare Placat cu nichel
Material complet Alamă
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiune filet M6
Tip filet Metric
Tip Male-Female Undercut Spacer
Cod Vamal 7419809099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne