Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1841 RON - 4,1841 RON | 50 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5237 RON - 3,5237 RON | 30 În stoc |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8098 RON - 2,1482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7362 RON - 2,0747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5593 RON - 1,8712 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,1677 RON - 2,584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6497 RON - 5,5326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,5756 RON - 3,5756 RON | 44 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,4885 RON - 6,5479 RON | 30 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5891 RON - 1,8982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8098 RON - 2,1482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5028 RON - 2,5028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,8858 RON - 5,8858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,7516 RON - 3,2666 RON | 100 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,5462 RON - 4,2083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,399 RON - 4,0758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,1581 RON - 4,9601 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,0182 RON - 7,1806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,505 RON - 10,153 RON | 100 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,0067 RON - 2,3856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm