Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8911 RON - 4,8911 RON | 368 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,7084 RON - 2,7084 RON | 1807 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,8804 RON - 6,8804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,5223 RON - 8,0443 RON | 9812 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5998 RON - 1,5998 RON | 200 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,5821 RON - 5,8973 RON | 50 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3716 RON - 2,3716 RON | 400 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3539 RON - 3,3539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7681 RON - 1,7681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2208 RON - 2,2208 RON | 2390 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8384 RON - 1,8384 RON | 150 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5014 RON - 8,0046 RON | 8878 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5296 RON - 1,5296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2734 RON - 5,2102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,133 RON - 2,133 RON | 100 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,0028 RON - 2,0028 RON | 50 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3435 RON - 5,3533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,8908 RON - 6,5844 RON | 200 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0768 RON - 2,0768 RON | 46500 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,1611 RON - 2,1611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm