Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
4,8911 RON - 4,8911 RON 368 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
40.0 mm
2,7084 RON - 2,7084 RON 1807 În stoc
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
25.0 mm
6,8804 RON - 6,8804 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
40.0 mm
3,5223 RON - 8,0443 RON 9812 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
40.0 mm
1,5998 RON - 1,5998 RON 200 În stoc
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
3.0 mm
6.0 mm
2,5821 RON - 5,8973 RON 50 În stoc
M3
6.0 mm
Zinc
10.0 mm
2,3716 RON - 2,3716 RON 400 În stoc
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
20.0 mm
3,3539 RON - 3,3539 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
7.5 mm
15.0 mm
1,7681 RON - 1,7681 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
10.0 mm
2,2208 RON - 2,2208 RON 3990 În stoc
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
7.5 mm
15.0 mm
1,8384 RON - 1,8384 RON 150 În stoc
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
10.0 mm
3,5014 RON - 8,0046 RON 8878 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
20.0 mm
1,5296 RON - 1,5296 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
2.5 mm
5.0 mm
2,2734 RON - 5,2102 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
Zinc
5.0 mm
2,133 RON - 2,133 RON 100 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
4.0 mm
8.0 mm
2,0028 RON - 2,0028 RON 50 În stoc
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
10.0 mm
2,3435 RON - 5,3533 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
25.0 mm
2,8908 RON - 6,5844 RON 200 În stoc
M3
6.0 mm
Zinc
15.0 mm
2,0768 RON - 2,0768 RON 46500 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
7.0 mm
14.0 mm
2,1611 RON - 2,1611 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
12.0 mm
  • din 36
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Interval de preț
4,8911 RON - 4,8911 RON

Niveluri de stoc
368 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete M2.5 25.0 mm

20124465

Interval de preț
2,7084 RON - 2,7084 RON

Niveluri de stoc
1807 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 40.0 mm

20124564

Interval de preț
8,0443 RON - 3,5223 RON

Niveluri de stoc
9812 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M2.5 6.0 mm

20124410

Interval de preț
1,5998 RON - 1,5998 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    3.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier tată-tată M3 10.0 mm

20125400

Interval de preț
5,8973 RON - 2,5821 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    6.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Finalizare
    Zinc
  • Material complet
    Oțel moale
  • Formă distanțier
    Hexagonal
Distanţier cu filet interior la ambele capete M2.5 20.0 mm

20124458

Interval de preț
2,3716 RON - 2,3716 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 15.0 mm

20124533

Interval de preț
2,2208 RON - 2,2208 RON

Niveluri de stoc
3990 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Lungimea filetului
    7.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M2.5 10.0 mm

20124427

Interval de preț
1,8384 RON - 1,8384 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 20.0 mm

20124618

Interval de preț
8,0046 RON - 3,5014 RON

Niveluri de stoc
8878 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Interval de preț
2,133 RON - 2,133 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    4.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Interval de preț
2,0028 RON - 2,0028 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier tată-tată M3 15.0 mm

20125424

Interval de preț
6,5844 RON - 2,8908 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    6.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Finalizare
    Zinc
  • Material complet
    Oțel moale
  • Formă distanțier
    Hexagonal
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Interval de preț
2,0768 RON - 2,0768 RON

Niveluri de stoc
46500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    14.0 mm
  • Lungimea filetului
    7.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc