Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
1,9365 RON - 2,3154 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
5.0 mm
4,1581 RON - 4,9601 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
55.0 mm
2,119 RON - 2,526 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
8.0 mm
3,6492 RON - 4,3701 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
40.0 mm
2,5028 RON - 2,9974 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
12.0 mm
5,2236 RON - 6,2389 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
60.0 mm
2,3979 RON - 2,8475 RON 50 În stoc
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
10.0 mm
2,3974 RON - 2,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
12.0 mm
5,4002 RON - 6,4302 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
25.0 mm
7,8869 RON - 9,4026 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
45.0 mm
8,505 RON - 10,153 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
50.0 mm
2,8251 RON - 3,3696 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
18.0 mm
2,8775 RON - 3,432 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
18.0 mm
2,0894 RON - 2,5014 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
6.0 mm
2,6977 RON - 3,2071 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
13.0 mm
5,4885 RON - 6,5479 RON 30 În stoc
M6
10.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
12.0 mm
6,6362 RON - 7,9164 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
35.0 mm
2,3543 RON - 2,7957 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
10.0 mm
11,2272 RON - 13,4048 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
70.0 mm
1,9811 RON - 2,3686 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
5.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10198278

Interval de preț
2,8475 RON - 2,3979 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Interval de preț
6,5479 RON - 5,4885 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel