Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.
Cod Serie: SR5495
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru total | Tip | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0572 RON - 20,0572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
|
||
| 20,0572 RON - 20,0572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
|
||
| 15,6077 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 23,877 RON - 23,877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
|
||
| 10,8295 RON - 10,8295 RON | 56 În stoc |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 21,5496 RON - 21,5496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 13,0338 RON - 13,0338 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
|
||
| 23,9866 RON - 23,9866 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 26,5742 RON - 26,5742 RON | 29 În stoc |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 22,9741 RON - 22,9741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
|
||
| 21,0549 RON - 21,0549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,4638 RON - 22,4638 RON | 37 În stoc |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 36,527 RON - 36,527 RON | 334 În stoc |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 46,0177 RON - 50,7497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| 13,1061 RON - 15,9107 RON | 312 În stoc |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,4455 RON - 21,0549 RON | 2 În stoc |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21,5201 RON - 21,5201 RON | 8 În stoc |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 52,7303 RON - 57,8477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 174,0352 RON - 189,946 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 42,8409 RON - 42,8409 RON | 6 În stoc |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina