Meniu Caută

Suporturi pentru cabluri fără blocare

În stoc

Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.

Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.

Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 HB, UL94 V0 a UL94 V2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
108 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Lățime bază Înălțime internă Grosime maximă panou compatibil Lungime bază Cumpără
0,6092 RON - 0,7407 RON 7795 În stoc
11.1 mm
4.8 mm
0,4367 RON - 0,538 RON 177000 În stoc
11.1 mm
18.8 mm
0,4284 RON - 0,4553 RON 10700 În stoc
11.1 mm
4.8 mm
0,6105 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
26.7 mm
0,7475 RON - 0,9213 RON 54220 În stoc
20.3 mm
0,4367 RON - 0,538 RON 21000 În stoc
11.1 mm
4.8 mm
0,4367 RON - 0,538 RON 1127953 În stoc
11.1 mm
9.7 mm
0,4545 RON - 0,538 RON 59300 În stoc
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
0,4436 RON - 0,538 RON 8000 În stoc
11.1 mm
18.8 mm
0,4832 RON - 0,6736 RON 82000 În stoc
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,6079 RON - 0,7407 RON 62000 În stoc
11.1 mm
4.8 mm
0,6051 RON - 0,7407 RON 250850 În stoc
11.1 mm
9.7 mm
0,6079 RON - 0,7407 RON 11488 În stoc
11.1 mm
18.8 mm
0,6064 RON - 0,7407 RON 4000 În stoc
11.1 mm
18.8 mm
0,6079 RON - 0,7407 RON 1000 În stoc
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,6147 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,4449 RON - 0,538 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
26.7 mm
0,7475 RON - 0,9213 RON 8329 În stoc
20.3 mm
0,4436 RON - 0,538 RON 41000 În stoc
11.1 mm
9.7 mm
0,6105 RON - 0,7407 RON 90000 În stoc
11.1 mm
9.7 mm
  • din 6
Garnitură pentru cabluri 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037591

Interval de preț
0,7407 RON - 0,6092 RON

Niveluri de stoc
7795 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037287

Interval de preț
0,538 RON - 0,4367 RON

Niveluri de stoc
177000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    18.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037584

Interval de preț
0,4553 RON - 0,4284 RON

Niveluri de stoc
10700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Suport pentru cabluri 4.75 mm 5.6 mm Natural Nailon 6/6

10038154

Interval de preț
0,9213 RON - 0,7475 RON

Niveluri de stoc
54220 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Lățime interioară
    20.3 mm
  • Grosime maximă panou
    1.19 mm
  • Interval grosime panou
    1.19 mm
Garnitură pentru cabluri 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037164

Interval de preț
0,538 RON - 0,4367 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037188

Interval de preț
0,538 RON - 0,4367 RON

Niveluri de stoc
1127953 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    9.7 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri 10.0 mm 11.3 mm Nailon 6/6

10037683

Interval de preț
0,538 RON - 0,4545 RON

Niveluri de stoc
59300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    10.0 mm
  • Lățime interioară
    11.3 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037621

Interval de preț
0,538 RON - 0,4436 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    18.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Interval de preț
0,6736 RON - 0,4832 RON

Niveluri de stoc
82000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 mm
Garnitură pentru cabluri 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037171

Interval de preț
0,7407 RON - 0,6079 RON

Niveluri de stoc
62000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037218

Interval de preț
0,7407 RON - 0,6051 RON

Niveluri de stoc
250850 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    9.7 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037294

Interval de preț
0,7407 RON - 0,6079 RON

Niveluri de stoc
11488 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    18.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037638

Interval de preț
0,7407 RON - 0,6064 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Snap-Lock
  • Înălțime internă
    18.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri Cu sfert de rotaţie 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Interval de preț
0,7407 RON - 0,6079 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Cu sfert de rotaţie
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    5.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
Suport pentru cabluri 4.75 mm 5.6 mm Natural Nailon 6/6

10038130

Interval de preț
0,9213 RON - 0,7475 RON

Niveluri de stoc
8329 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Lățime interioară
    20.3 mm
  • Grosime maximă panou
    1.19 mm
  • Interval grosime panou
    1.19 mm
Garnitură pentru cabluri 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037607

Interval de preț
0,538 RON - 0,4436 RON

Niveluri de stoc
41000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    9.7 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037614

Interval de preț
0,7407 RON - 0,6105 RON

Niveluri de stoc
90000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    9.7 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă