Meniu Caută

Suporturi pentru cabluri fără blocare

În stoc

Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.

Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.

Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 HB, UL94 V0 a UL94 V2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
108 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Lățime bază Înălțime internă Grosime maximă panou compatibil Lungime bază Cumpără
0,9569 RON - 1,1473 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
1,1157 RON - 1,3828 RON 18000 În stoc
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,7927 RON - 0,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
4.8 mm
0,9488 RON - 0,9488 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
0,7913 RON - 0,9707 RON 10000 În stoc
11.1 mm
4.8 mm
1,1226 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,7885 RON - 0,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
1,1131 RON - 1,3828 RON 20000 În stoc
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,8652 RON - 0,8652 RON 1000 În stoc
6.8 mm
3.0 mm
1,0487 RON - 1,2979 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
11.4 mm
0,5694 RON - 0,5929 RON 5000 În stoc
10.2 mm
5.7 mm
1,2389 RON - 1,506 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
1,25 RON - 1,506 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
1,2363 RON - 1,506 RON 3000 În stoc
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,8379 RON - 1,0336 RON 17000 În stoc
10.2 mm
11.4 mm
1,0336 RON - 1,0336 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
5.7 mm
0,8761 RON - 1,0665 RON 41000 În stoc
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,868 RON - 1,0665 RON 7000 În stoc
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
1,4512 RON - 1,7387 RON 4500 În stoc
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,8803 RON - 1,0665 RON 4000 În stoc
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
  • din 6
Garnitură pentru cabluri Cap de săgeată, cu aripioare 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Interval de preț
1,3828 RON - 1,1157 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Cap de săgeată, cu aripioare
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Diametru orificiu compatibil
    3.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.5 - 1.6 mm
Suport pentru cabluri 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10037751

Interval de preț
0,9707 RON - 0,7913 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Garnitură pentru cabluri Cap de săgeată, cu aripioare 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Interval de preț
1,3828 RON - 1,1131 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Cap de săgeată, cu aripioare
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Diametru orificiu compatibil
    3.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.5 - 1.6 mm
Suport pentru cabluri 3.0 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Natural

10037515

Interval de preț
0,8652 RON - 0,8652 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Înălțime internă
    3.0 mm
  • Lățime interioară
    6.8 mm
Suport pentru cabluri 5.7 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Natural

10037393

Interval de preț
0,5929 RON - 0,5694 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Snap-Lock
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Înălțime internă
    5.7 mm
  • Lățime interioară
    10.2 mm
Garnitură pentru cabluri 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111550

Interval de preț
1,506 RON - 1,2363 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
  • Înălțime internă
    19.0 mm
  • Lățime interioară
    21.2 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    1.6 mm
Suport pentru cabluri 11.4 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Natural

10037348

Interval de preț
1,0336 RON - 0,8379 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Snap-Lock
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    11.4 mm
Garnitură pentru cabluri 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111505

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8761 RON

Niveluri de stoc
41000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Înălțime internă
    19.0 mm
  • Lățime interioară
    21.2 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111529

Interval de preț
1,0665 RON - 0,868 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Înălțime internă
    19.0 mm
  • Lățime interioară
    21.2 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 44.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6

10111734

Interval de preț
1,7387 RON - 1,4512 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Înălțime internă
    44.0 mm
  • Lățime interioară
    35.0 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111543

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8803 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
  • Înălțime internă
    19.0 mm
  • Lățime interioară
    21.2 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    1.6 mm