Meniu Caută

Suporturi pentru cabluri fără blocare

În stoc

Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.

Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.

Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 HB, UL94 V0 a UL94 V2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
108 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Lățime bază Înălțime internă Grosime maximă panou compatibil Lungime bază Cumpără
0,6105 RON - 0,7407 RON 114000 În stoc
11.1 mm
9.7 mm
0,6105 RON - 0,7407 RON 7000 În stoc
11.1 mm
26.7 mm
0,4436 RON - 0,538 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,4436 RON - 0,538 RON 6000 În stoc
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,4436 RON - 0,538 RON 1731 În stoc
11.3 mm
15.8 mm
19.1 mm
1,0445 RON - 1,2883 RON 2000 În stoc
20.3 mm
0,7475 RON - 0,9213 RON 6329 În stoc
20.3 mm
0,4421 RON - 0,538 RON 56000 În stoc
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
1,0871 RON - 1,3472 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
1,1199 RON - 1,3828 RON 145980 În stoc
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
1,1226 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,8543 RON - 0,9707 RON 9000 În stoc
4.2 mm
1,0487 RON - 1,2979 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
5.6 mm
0,9707 RON - 0,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
4.8 mm
1,1131 RON - 1,3828 RON 15000 În stoc
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,2457 RON - 0,2457 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,7844 RON - 0,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
0,6092 RON - 0,7407 RON 7795 În stoc
11.1 mm
4.8 mm
0,6064 RON - 0,7407 RON 4000 În stoc
11.1 mm
18.8 mm
0,6147 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
  • din 6
Garnitură pentru cabluri 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037614

Interval de preț
0,7407 RON - 0,6105 RON

Niveluri de stoc
114000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    9.7 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037652

Interval de preț
0,7407 RON - 0,6105 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    26.7 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037263

Interval de preț
0,538 RON - 0,4436 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    26.7 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Lățime totală
    15.4 mm
Garnitură pentru cabluri 19.1 mm 11.3 mm Nailon 6/6

10037706

Interval de preț
0,538 RON - 0,4436 RON

Niveluri de stoc
1731 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    19.1 mm
  • Lățime interioară
    11.3 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Suport pentru cabluri 4.75 mm 5.6 mm Natural Nailon 6/6

10038147

Interval de preț
1,2883 RON - 1,0445 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Lățime interioară
    20.3 mm
  • Grosime maximă panou
    1.19 mm
  • Interval grosime panou
    1.19 mm
Suport pentru cabluri 4.75 mm 5.6 mm Natural Nailon 6/6

10038130

Interval de preț
0,9213 RON - 0,7475 RON

Niveluri de stoc
6329 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Lățime interioară
    20.3 mm
  • Grosime maximă panou
    1.19 mm
  • Interval grosime panou
    1.19 mm
Garnitură pentru cabluri 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037195

Interval de preț
0,538 RON - 0,4421 RON

Niveluri de stoc
56000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Lățime totală
    15.4 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Interval de preț
1,3828 RON - 1,1199 RON

Niveluri de stoc
145980 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
  • Adâncime
    5.6 mm
Suport pentru cabluri 4.2 mm Nailon 6/6 Natural

10037454

Interval de preț
0,9707 RON - 0,8543 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Înălțime internă
    4.2 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Interval de preț
1,3828 RON - 1,1131 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
  • Adâncime
    5.6 mm
Garnitură pentru cabluri 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037591

Interval de preț
0,7407 RON - 0,6092 RON

Niveluri de stoc
7795 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037638

Interval de preț
0,7407 RON - 0,6064 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Snap-Lock
  • Înălțime internă
    18.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm