Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.
Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.
Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Diametru orificiu compatibil | Lățime bază | Înălțime internă | Grosime maximă panou compatibil | Lungime bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1131 RON - 1,3828 RON | 20000 În stoc |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,7885 RON - 0,9707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,8652 RON - 0,8652 RON | 1000 În stoc |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,8405 RON - 1,0336 RON | 32600 În stoc |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 0,8501 RON - 1,0336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,2669 RON - 0,2669 RON | 178800 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,7885 RON - 0,9707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
| 0,7913 RON - 0,9707 RON | 4000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,9707 RON - 0,9707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,5694 RON - 0,5929 RON | 5000 În stoc |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 1,2389 RON - 1,506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,25 RON - 1,506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,2363 RON - 1,506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 1,1631 RON - 1,2126 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,8693 RON - 1,0665 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,1157 RON - 1,3828 RON | 18000 În stoc |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7927 RON - 0,9707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 1,276 RON - 1,5881 RON | 10000 În stoc |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,9488 RON - 0,9488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 1,0487 RON - 1,2979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm