Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

Această șa de sârmă din fibră optică are un suport cu clemă săgeată. Este ideal pentru crearea traseului de fibră optică, putând glisa pe poziția de montare. Conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10111673

Numărul piesei producătorului:

OFNS13-S9.5M-19

10000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,5881 RON
5000 + 1,276 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 588,10 RON

1000 x 1,5881 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 2.0 mm
Înălțime internă 19.0 mm
Lățime interioară 21.2 mm
Grosime maximă panou compatibil 2.0 mm
Grosime maximă panou 2.0 mm
Lățime totală 26.8 mm
Interval grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne