Meniu Caută

Suporturi pentru cabluri fără blocare

În stoc

Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.

Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.

Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 HB, UL94 V0 a UL94 V2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
108 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Lățime bază Înălțime internă Grosime maximă panou compatibil Lungime bază Cumpără
1,1131 RON - 1,3828 RON 20000 În stoc
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,7885 RON - 0,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
18.8 mm
0,8652 RON - 0,8652 RON 1000 În stoc
6.8 mm
3.0 mm
0,8405 RON - 1,0336 RON 41600 În stoc
10.2 mm
5.6 mm
0,8501 RON - 1,0336 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
12.0 mm
0,2669 RON - 0,2669 RON 178800 În stoc
6.4 mm
4.8 mm
15.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,7885 RON - 0,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
0,7913 RON - 0,9707 RON 4000 În stoc
11.1 mm
4.8 mm
0,9707 RON - 0,9707 RON 14000 În stoc
10.0 mm
4.8 mm
0,5694 RON - 0,5929 RON 5000 În stoc
10.2 mm
5.7 mm
1,2389 RON - 1,506 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
1,25 RON - 1,506 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
1,2363 RON - 1,506 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
1,1631 RON - 1,2126 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,8693 RON - 1,0665 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
1,1157 RON - 1,3828 RON 18000 În stoc
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,7927 RON - 0,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
4.8 mm
1,276 RON - 1,5881 RON 10000 În stoc
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,9488 RON - 0,9488 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
1,0487 RON - 1,2979 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
11.4 mm
  • din 6
Garnitură pentru cabluri Cap de săgeată, cu aripioare 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Interval de preț
1,3828 RON - 1,1131 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Cap de săgeată, cu aripioare
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Diametru orificiu compatibil
    3.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.5 - 1.6 mm
Suport pentru cabluri 3.0 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Natural

10037515

Interval de preț
0,8652 RON - 0,8652 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Înălțime internă
    3.0 mm
  • Lățime interioară
    6.8 mm
Suport pentru cabluri 5.6 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Natural

10037324

Interval de preț
1,0336 RON - 0,8405 RON

Niveluri de stoc
41600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    5.6 mm
  • Lățime interioară
    10.2 mm
  • Grosime maximă panou
    2.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
Suport pentru cabluri 4.8 mm 4.8 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Natural

10037423

Interval de preț
0,2669 RON - 0,2669 RON

Niveluri de stoc
178800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    6.4 mm
Suport pentru cabluri 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10037751

Interval de preț
0,9707 RON - 0,7913 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Suport pentru cabluri 4.8 mm 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10037492

Interval de preț
0,9707 RON - 0,9707 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    6.2 mm
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    10.0 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Suport pentru cabluri 5.7 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Natural

10037393

Interval de preț
0,5929 RON - 0,5694 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Snap-Lock
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Înălțime internă
    5.7 mm
  • Lățime interioară
    10.2 mm
Garnitură pentru cabluri Cap de săgeată, cu aripioare 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Interval de preț
1,3828 RON - 1,1157 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Cap de săgeată, cu aripioare
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Diametru orificiu compatibil
    3.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.5 - 1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111673

Interval de preț
1,5881 RON - 1,276 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Înălțime internă
    19.0 mm
  • Lățime interioară
    21.2 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    2.0 mm