Meniu Caută

Suporturi filetate hexagonale

În stoc

Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
193 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
1,2664 RON - 1,4071 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8-32
22.2 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
11.1 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
4.8 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
15.9 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
7.9 mm
0,69 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
6.4 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
12.7 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
3.2 mm
0,8268 RON - 0,8268 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
9.5 mm
0,7461 RON - 0,9187 RON 4000 În stoc
M3
11.1 mm
0,7461 RON - 0,9187 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.7 mm
0,5029 RON - 0,5587 RON 900 În stoc
9.5 mm
0,8447 RON - 1,0419 RON 7050 În stoc
M3
6.4 mm
0,842 RON - 1,0419 RON 4000 În stoc
M4
4.8 mm
1,0912 RON - 1,0912 RON 10000 În stoc
M3
22.2 mm
0,7448 RON - 0,9187 RON 4000 În stoc
M3
7.9 mm
0,7433 RON - 0,9187 RON 3000 În stoc
M3
14.3 mm
0,7461 RON - 0,9187 RON 750 În stoc
M4
6.4 mm
0,7461 RON - 0,9187 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
3.2 mm
0,7433 RON - 0,9187 RON 16000 În stoc
M4
12.7 mm
  • din 10
Suport cu blocare cu șurub M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Interval de preț
0,9187 RON - 0,7461 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport cu blocare cu șurub #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10155905

Interval de preț
0,5587 RON - 0,5029 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
  • Lungime distanțier
    9.5 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 6.4 mm PA Natural

10010228

Interval de preț
1,0419 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
7050 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 4.8 mm PA Natural

10010266

Interval de preț
1,0419 RON - 0,842 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 22.2 mm PA Natural

10010181

Interval de preț
1,0912 RON - 1,0912 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Interval de preț
0,9187 RON - 0,7448 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Interval de preț
0,9187 RON - 0,7433 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017159

Interval de preț
0,9187 RON - 0,7461 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Interval de preț
0,9187 RON - 0,7433 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru corp
    4.4 mm