Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime panou | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8882 RON - 1,0889 RON | 7000 În stoc |
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 1,0455 RON - 1,0455 RON | 10000 În stoc |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8462 RON - 1,0455 RON | 10000 În stoc |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,1549 RON - 1,4313 RON | 4000 În stoc |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2251 RON - 1,5155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2279 RON - 1,5155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5556 RON - 0,6792 RON | 8000 În stoc |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8167 RON - 1,0061 RON | 1000 În stoc |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8869 RON - 1,0889 RON | 7200 În stoc |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,8869 RON - 1,0889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8855 RON - 1,0889 RON | 5000 În stoc |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8855 RON - 1,0889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,842 RON - 1,0356 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,8195 RON - 1,5015 RON | 100 În stoc |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,8939 RON - 1,6418 RON | 34200 În stoc |
|
M4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,9163 RON - 1,6699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8658 RON - 1,0679 RON | 1000 În stoc |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,5015 RON - 1,6699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2181 RON - 1,5155 RON | 8000 În stoc |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8658 RON - 1,0679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina