Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime panou | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4728 RON - 0,5248 RON | 100 În stoc |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,842 RON - 1,0356 RON | 3000 În stoc |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,8434 RON - 1,0356 RON | 12000 În stoc |
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
| 1,0356 RON - 1,0356 RON | 2000 În stoc |
|
M4
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,9247 RON - 1,6839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,9528 RON - 1,7401 RON | 2300 În stoc |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 1,4313 RON - 1,4313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,1563 RON - 1,4313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,1563 RON - 1,4313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5626 RON - 1,11 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,8658 RON - 1,0679 RON | 1000 În stoc |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,2251 RON - 1,5155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8139 RON - 1,0061 RON | 2000 În stoc |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7241 RON - 1,3191 RON | 25700 În stoc |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,7872 RON - 1,4454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,8588 RON - 1,5576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,1479 RON - 1,3892 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,842 RON - 1,0356 RON | 19000 În stoc |
|
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
| 0,8377 RON - 1,0356 RON | 6000 În stoc |
|
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,842 RON - 1,0356 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.421 in
10.7 mm