Tento sortiment dištančných káblových spôn zväzuje a drží káble v požadovanej vzdialenosti od dosky a zabezpečuje, že nebudú prekážať citlivým komponentom.
Cod Serie: SR2120
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Spacer Height | Diametru orificiu compatibil | Înălțime internă | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,202 RON - 0,2469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7592 RON - 0,9262 RON | 26000 În stoc |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7507 RON - 0,9262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7507 RON - 0,9262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1382 RON - 0,1697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4179 RON - 0,4448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7507 RON - 0,9262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7549 RON - 0,9262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7549 RON - 0,9262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2385 RON - 0,2932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,783 RON - 0,9528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| 0,7619 RON - 0,936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
| 0,7448 RON - 0,9132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
| 0,7549 RON - 0,9262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7549 RON - 0,9262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7619 RON - 0,936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
| 0,7549 RON - 0,936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
| 1,1016 RON - 1,3555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 0,2385 RON - 0,2932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7351 RON - 0,9036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina