10024836
SHK-J-10M-01
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,9262 RON |
| 5000 + | 0,7549 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval diametru cablu compatibil | 0.524 in |
|---|---|
| Interval diametru cablu compatibil | 13.3 mm |
| Interval grosime panou compatibil | 1.6 mm |
| Interval grosime panou compatibil | 0.063 in |
| Diametru orificiu compatibil | 4.8 mm |
| Diametru orificiu compatibil | 0.189 in |
| Spacer Height | 10.0 mm |
| Spacer Height | 0.394 in |
| Înălțime internă | 0.539 in |
| Înălțime internă | 13.7 mm |
| Lățime interioară | 0.539 in |
| Lățime interioară | 13.7 mm |
| Metodă de montare | Clip On |
| Ajustabilitate | Fix |
| Culoare | Natural |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Lungime bază | 0.319 in |
| Lungime bază | 8.1 mm |
| Lungime distanțier | 10.0 mm |
| Lungime distanțier | 0.394 in |
| Material complet | Poliamidă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina