Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rozpery so samolepiacou základňou sa dodávajú s obojstrannou lepiacou páskou s uškom na uvoľnenie a rýchlu montáž. Majú 3 možnosti montáže na dosku plošných spojov: zacvakávacia, neuzamykacia a plochá podpierka. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Cod Serie: SR2712
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Lățime bază | Lungime bază | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0185 RON - 1,2568 RON | 650 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2034 RON - 1,2034 RON | 850 În stoc |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0117 RON - 1,2596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3104 RON - 0,3104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,0912 RON - 1,2596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,4785 RON - 1,4785 RON | 820 În stoc |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,072 RON - 1,2596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina