10013311
LCBSB-12M-01A2
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,2568 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Material | Rubber Based Adhesive |
---|---|
Colour | Natural |
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Adhesive Fix |
Base Length | 17.8 mm |
Base Length | 0.701 in |
Base Width | 17.8 mm |
Base Width | 0.701 in |
Locking Head Height A | 10.2 mm |
Locking Head Height A | 0.402 in |
Spacer Length | 12.0 mm |
Spacer Length | 0.472 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina