Meniu Caută

Suport plat pentru PCB

În stoc

Tieto podpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Dodávajú sa v troch typoch: základňa s prírubou, miskovitá základňa alebo telo s pružinou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap de blocare Diametru orificiu Interval grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,089 RON - 1,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,6934 RON - 0,7704 RON 528 În stoc
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,806 RON - 0,8956 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,7579 RON - 0,8421 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,6594 RON - 0,7327 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,7435 RON - 0,8261 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,752 RON - 0,8356 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,7078 RON - 0,7864 RON 3000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,6649 RON - 0,7388 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,7139 RON - 0,7932 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,5879 RON - 0,7184 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,6169 RON - 0,6854 RON 8713 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,7963 RON - 0,8848 RON 26000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,8088 RON - 0,8987 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,6247 RON - 0,6941 RON 21000 În stoc
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,8757 RON - 1,0791 RON 2000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,5325 RON - 0,5916 RON 30245 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,7356 RON - 0,8174 RON 52000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,7573 RON - 0,8415 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,8184 RON - 0,9094 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
  • din 2
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 HB Natural

10316405

Interval de preț
0,7704 RON - 0,6934 RON

Niveluri de stoc
528 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.3 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    10.0 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001776

Interval de preț
0,7864 RON - 0,7078 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 4.8 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021927

Interval de preț
0,6854 RON - 0,6169 RON

Niveluri de stoc
8713 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021965

Interval de preț
0,8848 RON - 0,7963 RON

Niveluri de stoc
26000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022405

Interval de preț
0,6941 RON - 0,6247 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare
    4.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021873

Interval de preț
1,0791 RON - 0,8757 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021910

Interval de preț
0,5916 RON - 0,5325 RON

Niveluri de stoc
30245 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 9.5 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021958

Interval de preț
0,8174 RON - 0,7356 RON

Niveluri de stoc
52000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm