Meniu Caută

Suport plăci circuite - sfert de rotație

În stoc

Štandardná rozpera montovaná so zacvaknutím do otvoru je ideálna na rýchlu montáž do stohovateľných PCB a zaistenie štvrťotáčkou uľahčuje použitie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime maximă panou A Diametru orificiu A Diametru orificiu B Grosime maximă panou B Lungime distanțier Cumpără
0,5983 RON - 0,7338 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
1,0421 RON - 1,0421 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,5955 RON - 0,7338 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,4531 RON - 0,5503 RON 1000 În stoc
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,4504 RON - 0,5503 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,4531 RON - 0,5503 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,7733 RON - 0,9497 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,7733 RON - 0,9497 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,0421 RON - 1,0421 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,5955 RON - 0,7338 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,5955 RON - 0,7338 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
28.6 mm
1,0421 RON - 1,0421 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,5955 RON - 0,7338 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
1,0421 RON - 1,0421 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,4394 RON - 0,5369 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,7885 RON - 0,9733 RON 900 În stoc
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,9439 RON - 0,9439 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,868 RON - 1,0747 RON 3000 În stoc
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,5955 RON - 0,7338 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,7693 RON - 0,9497 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
9.5 mm
  • din 2
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10013250

Interval de preț
0,5503 RON - 0,4531 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu sfert de rotație
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10013274

Interval de preț
0,9733 RON - 0,7885 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu sfert de rotație
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Suport fixare cu siguranță 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10013182

Interval de preț
1,0747 RON - 0,868 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu sfert de rotație
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm