Meniu Caută

Suport pentru plăci cu circuite - cu dublă blocare/vârf săgeată

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sa dajú jednoducho namontovať rukou. Na koncoch majú na uchytenie šípové hlavy a pomocou napínacích krídel držia pevne na mieste. Sú dostupné v mnohých typoch pre rozličné priemery otvorov, hrúbky panelov a materiálov..

Cod Serie: SR2706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
285 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,9008 RON - 0,9008 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.4 mm
0,9008 RON - 0,9008 RON 3000 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,9008 RON - 0,9008 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.1 mm
0,7252 RON - 0,8058 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,9008 RON - 0,9008 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,1747 RON - 1,1747 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,6256 RON - 0,6256 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.6 mm
0,6918 RON - 0,6918 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,5819 RON - 0,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,6448 RON - 0,6448 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
10.0 mm
0,9008 RON - 0,9008 RON 1000 În stoc
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,8789 RON - 0,8789 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,4687 RON - 0,4985 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,4333 RON - 0,4609 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,4333 RON - 0,4609 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,4176 RON - 0,444 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,4176 RON - 0,444 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,4262 RON - 0,4531 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,4198 RON - 0,4467 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,7573 RON - 0,7573 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
18.0 mm
  • din 15
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003909

Interval de preț
0,9008 RON - 0,9008 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004043

Interval de preț
0,9008 RON - 0,9008 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    4.75 mm