Meniu Caută

Suport pentru plăci cu circuite - cu dublă blocare/vârf săgeată

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sa dajú jednoducho namontovať rukou. Na koncoch majú na uchytenie šípové hlavy a pomocou napínacích krídel držia pevne na mieste. Sú dostupné v mnohých typoch pre rozličné priemery otvorov, hrúbky panelov a materiálov..

Cod Serie: SR2706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
285 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,5503 RON - 0,5503 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,4333 RON - 0,4609 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,8789 RON - 0,8789 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,7763 RON - 0,7763 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,6147 RON - 0,6147 RON 12000 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,7283 RON - 0,7283 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.5 mm
0,6256 RON - 0,6256 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
8.0 mm
0,6941 RON - 0,6941 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
15.0 mm
0,8488 RON - 0,8488 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
22.0 mm
0,4503 RON - 0,4786 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,9543 RON - 1,1747 RON 9000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
1,1747 RON - 1,1747 RON 1000 În stoc
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
1,1747 RON - 1,1747 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,1747 RON - 1,1747 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,693 RON - 0,77 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
11.1 mm
0,7092 RON - 0,7092 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
6.3 mm
0,6344 RON - 0,6344 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,7573 RON - 0,7573 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
18.0 mm
0,6749 RON - 0,6749 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
0,3943 RON - 0,4191 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
  • din 15
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150573

Interval de preț
0,6147 RON - 0,6147 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002841

Interval de preț
1,1747 RON - 0,9543 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10003992

Interval de preț
1,1747 RON - 1,1747 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm