10002827
DLCBS-7-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,7446 RON |
5000 - 9999 | 0,7304 RON |
10000 + | 0,7162 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Hole B Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Body Diameter | 7.1 mm |
Body Diameter | 0.28 in |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Hole Diameter B | 4.0 mm |
Hole Diameter B | 0.157 in |
Locking Head Height B | 5.6 mm |
Locking Head Height B | 0.22 in |
Spacer Length | 11.1 mm |
Spacer Length | 0.437 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina