Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Diametru orificiu compatibil | Înălțime internă | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4572 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,6626 RON - 0,7708 RON | 19000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,6352 RON - 0,7708 RON | 6000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,4572 RON - 0,5613 RON | 97000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4627 RON - 0,5613 RON | 5000 În stoc |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| 0,5777 RON - 0,642 RON | 3706 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 2,014 RON - 2,014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,4572 RON - 0,5613 RON | 11033 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,6352 RON - 0,7708 RON | 10000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,6352 RON - 0,7708 RON | 7000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,4627 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,6339 RON - 0,7708 RON | 6000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,4613 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,4189 RON - 0,4655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,6352 RON - 0,7708 RON | 2000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 2,9999 RON - 2,9999 RON | 1700 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 0,4641 RON - 0,5613 RON | 4000 În stoc |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,4785 RON - 1,4785 RON | 36 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,8693 RON - 0,8693 RON | 33460 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 0,8693 RON - 0,8693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina