Meniu Caută

Suport pentru cabluri cu blocare

În stoc

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Înălțime internă Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,6273 RON - 0,6273 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,891 RON - 0,891 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
3.6 mm
1,5155 RON - 1,5155 RON 36 În stoc
11.1 mm
8.6 mm
0,891 RON - 0,891 RON 32460 În stoc
11.1 mm
18.3 mm
2,3294 RON - 2,3294 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
27.4 mm
0,5178 RON - 0,6273 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,5683 RON - 0,8953 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,6525 RON - 0,79 RON 2000 În stoc
11.1 mm
17.5 mm
0,6666 RON - 0,79 RON 3000 În stoc
11.1 mm
3.6 mm
0,5921 RON - 0,6581 RON 606 În stoc
11.1 mm
12.5 mm
2,0644 RON - 2,0644 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.0 mm
0,6511 RON - 0,79 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
25.4 mm
0,4715 RON - 0,5753 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
17.5 mm
0,6497 RON - 0,79 RON 5000 În stoc
11.1 mm
8.4 mm
0,4743 RON - 0,5753 RON 2222 În stoc
11.1 mm
3.6 mm
0,8082 RON - 0,8953 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
26.2 mm
0,4743 RON - 0,5753 RON 2000 În stoc
11.3 mm
26.8 mm
0,6483 RON - 0,79 RON 26000 În stoc
11.1 mm
3.6 mm
0,6427 RON - 0,79 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
3.6 mm
2,5732 RON - 2,5732 RON 200 În stoc
11.1 mm
8.6 mm
  • din 3
Suport pentru cabluri 8.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10160282

Interval de preț
1,5155 RON - 1,5155 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    12.4 mm
  • Înălțime internă
    8.6 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Lățime totală
    12.4 mm
Garnitură pentru cabluri 18.3 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10160305

Interval de preț
0,891 RON - 0,891 RON

Niveluri de stoc
32460 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    12.4 mm
  • Înălțime internă
    18.3 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Lățime totală
    12.4 mm
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014455

Interval de preț
0,79 RON - 0,6525 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    17.5 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Garnitură pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014417

Interval de preț
0,79 RON - 0,6666 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Garnitură pentru cabluri 12.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10246023

Interval de preț
0,6581 RON - 0,5921 RON

Niveluri de stoc
606 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    12.5 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    2.0 mm
  • Interval grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014431

Interval de preț
0,79 RON - 0,6497 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    8.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Suport pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014240

Interval de preț
0,5753 RON - 0,4743 RON

Niveluri de stoc
2222 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Garnitură pentru cabluri 26.8 mm 11.3 mm Nailon 6/6 Natural

10014523

Interval de preț
0,5753 RON - 0,4743 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    26.8 mm
  • Lățime interioară
    11.3 mm
  • Lățime totală
    15.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Suport pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014288

Interval de preț
0,79 RON - 0,6483 RON

Niveluri de stoc
26000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Lățime totală
    15.4 mm
Garnitură pentru cabluri 8.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10281468

Interval de preț
2,5732 RON - 2,5732 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    8.6 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    2.0 mm
  • Interval grosime panou
    2.0 mm