Meniu Caută

Suport pentru cabluri cu blocare

În stoc

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Înălțime internă Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,6325 RON - 0,7708 RON 45000 În stoc
11.1 mm
3.6 mm
0,6271 RON - 0,7708 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
3.6 mm
0,46 RON - 0,5613 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
17.5 mm
0,4627 RON - 0,5613 RON 11000 În stoc
11.1 mm
3.6 mm
0,6366 RON - 0,7708 RON 2000 În stoc
11.1 mm
17.5 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON 36 În stoc
11.1 mm
8.6 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON 34460 În stoc
11.1 mm
18.3 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
3.6 mm
2,2726 RON - 2,2726 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
27.4 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON 11000 În stoc
11.1 mm
3.6 mm
0,4641 RON - 0,5613 RON 4000 În stoc
11.3 mm
9.8 mm
0,4559 RON - 0,5613 RON 44000 În stoc
11.1 mm
17.5 mm
0,4641 RON - 0,5613 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
3.8 mm
0,638 RON - 0,7708 RON 179198 În stoc
11.1 mm
17.5 mm
0,4613 RON - 0,5613 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
8.4 mm
0,4189 RON - 0,4655 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
2.8 mm
2,9999 RON - 2,9999 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
18.2 mm
0,4572 RON - 0,5613 RON 97000 În stoc
11.1 mm
25.4 mm
0,4572 RON - 0,5613 RON 11033 În stoc
11.1 mm
8.4 mm
0,6352 RON - 0,7708 RON 2000 În stoc
11.1 mm
17.5 mm
  • din 3
Suport pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014288

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6325 RON

Niveluri de stoc
45000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Lățime totală
    15.4 mm
Garnitură pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014400

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4627 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014455

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6366 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    17.5 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Suport pentru cabluri 8.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10160282

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    12.4 mm
  • Înălțime internă
    8.6 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Lățime totală
    12.4 mm
Garnitură pentru cabluri 18.3 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10160305

Interval de preț
0,8693 RON - 0,8693 RON

Niveluri de stoc
34460 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    12.4 mm
  • Înălțime internă
    18.3 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Lățime totală
    12.4 mm
Garnitură pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014530

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8215 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    6.4 mm
  • Lățime totală
    13.3 mm
Garnitură pentru cabluri 9.8 mm 11.3 mm Nailon 6/6 Natural

10014493

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    9.8 mm
  • Lățime interioară
    11.3 mm
  • Lățime totală
    15.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Suport pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014363

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4559 RON

Niveluri de stoc
44000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    17.5 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Suport pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014370

Interval de preț
0,7708 RON - 0,638 RON

Niveluri de stoc
179198 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    17.5 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Suport pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014387

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4572 RON

Niveluri de stoc
97000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    25.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Suport pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014264

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4572 RON

Niveluri de stoc
11033 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    8.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Suport pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014332

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    17.5 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Lățime totală
    15.4 mm