Meniu Caută

Suport pentru cabluri cu blocare cu balama

În stoc

Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
27 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Lungime totală Înălțime internă Dimensiune orificiu Lățime totală Interval grosime panou Metodă de montare Cumpără
0,4148 RON - 0,5052 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,412 RON - 0,5052 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,3395 RON - 0,4052 RON 174000 În stoc
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,3327 RON - 0,4052 RON 329971 În stoc
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,3327 RON - 0,408 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0.8 - 1.6 mm
0,334 RON - 0,408 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,3353 RON - 0,408 RON 3000 În stoc
10.7 mm
9.1 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,334 RON - 0,408 RON 21000 În stoc
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
0,4148 RON - 0,5052 RON 20500 În stoc
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,3353 RON - 0,4052 RON 90000 În stoc
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,7872 RON - 0,7872 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
5.5 mm
1.65 mm
0,3313 RON - 0,4052 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,3313 RON - 0,4052 RON 11000 În stoc
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,3368 RON - 0,4052 RON 10050 În stoc
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,4135 RON - 0,5052 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,3299 RON - 0,4052 RON 18000 În stoc
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,6626 RON - 0,8023 RON 8700 În stoc
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,4107 RON - 0,5052 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,7625 RON - 0,9296 RON 12000 În stoc
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,3327 RON - 0,408 RON 2000 În stoc
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
  • din 2
Suport pentru cabluri 21.7 mm 18.0 mm Natural Nailon 6/6

10037942

Interval de preț
0,4052 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
174000 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    24.1 mm
  • Înălțime internă
    21.7 mm
  • Lățime interioară
    18.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.57 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Suport pentru cabluri 10.0 mm 16.3 mm Natural Nailon 6/6

10037904

Interval de preț
0,4052 RON - 0,3327 RON

Niveluri de stoc
329971 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    22.4 mm
  • Înălțime internă
    10.0 mm
  • Lățime interioară
    16.3 mm
  • Interval grosime panou
    1.57 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri 9.1 mm 10.7 mm Nailon 6/6

10037980

Interval de preț
0,408 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    16.8 mm
  • Înălțime internă
    9.1 mm
  • Lățime interioară
    10.7 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri 10.0 mm 16.3 mm Nailon 6/6

10038031

Interval de preț
0,408 RON - 0,334 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    22.4 mm
  • Înălțime internă
    10.0 mm
  • Lățime interioară
    16.3 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Suport pentru cabluri 10.0 mm 16.3 mm Natural Nailon 6/6

10037911

Interval de preț
0,5052 RON - 0,4148 RON

Niveluri de stoc
20500 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    22.4 mm
  • Înălțime internă
    10.0 mm
  • Lățime interioară
    16.3 mm
  • Interval grosime panou
    1.57 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Suport pentru cabluri 8.8 mm 10.7 mm Natural Nailon 6/6

10037843

Interval de preț
0,4052 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
90000 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    16.8 mm
  • Înălțime internă
    8.8 mm
  • Lățime interioară
    10.7 mm
  • Interval grosime panou
    1.57 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Suport pentru cabluri 14.1 mm 16.3 mm Natural Nailon 6/6

10037928

Interval de preț
0,4052 RON - 0,3313 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    22.4 mm
  • Înălțime internă
    14.1 mm
  • Lățime interioară
    16.3 mm
  • Interval grosime panou
    1.57 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Suport pentru cabluri 3.4 mm 13.5 mm Natural Nailon 6/6

10037881

Interval de preț
0,4052 RON - 0,3368 RON

Niveluri de stoc
10050 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Înălțime internă
    3.4 mm
  • Lățime interioară
    13.5 mm
  • Interval grosime panou
    1.57 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Suport pentru cabluri 3.4 mm 13.5 mm Natural Nailon 6/6

10037966

Interval de preț
0,4052 RON - 0,3299 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Înălțime internă
    3.4 mm
  • Lățime interioară
    13.5 mm
  • Interval grosime panou
    1.57 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Suport pentru cabluri 14.1 mm 16.3 mm Natural Nailon 6/6

10037935

Interval de preț
0,8023 RON - 0,6626 RON

Niveluri de stoc
8700 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    22.4 mm
  • Înălțime internă
    14.1 mm
  • Lățime interioară
    16.3 mm
  • Interval grosime panou
    1.57 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Suport pentru cabluri 21.7 mm 18.0 mm Natural Nailon 6/6

10037959

Interval de preț
0,9296 RON - 0,7625 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    24.1 mm
  • Înălțime internă
    21.7 mm
  • Lățime interioară
    18.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.57 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri 14.1 mm 16.3 mm Nailon 6/6

10038055

Interval de preț
0,408 RON - 0,3327 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    22.4 mm
  • Înălțime internă
    14.1 mm
  • Lățime interioară
    16.3 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Material complet
    Poliamidă