10037980
WSLT-9-01-2-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,408 RON |
5000 + | 0,3353 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip șa | Blocare în partea superioară |
---|---|
Lățime totală | 16.8 mm |
Lățime totală | 0.661 in |
Înălțime totală | 14.4 mm |
Înălțime totală | 0.567 in |
Înălțime internă | 9.1 mm |
Înălțime internă | 0.358 in |
Lățime interioară | 10.7 mm |
Lățime interioară | 0.421 in |
Interval grosime panou | 1.6 mm |
Interval grosime panou | 0.063 in |
Metodă de montare | Locking |
Material complet | Poliamidă |
Culoare | Natural |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina